Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł pasywny Exact8, 10xM8, 3-polowy
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł pasywny Exact8, 10xM8, 3-polowy

10*0,34+2*0,75 przewód PUR/PVC, 3m
Nr art.: 8000-80010-3850300
Ciężar: 0.479 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:
PUR/PVC
3.0 m
Dopuszczenia
Typ
Typ 80010
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC
Prąd roboczy na styk max. 2 A
Blokowanie slotów Gwint śrubowy (M8×1 mm)
Stopień ochrony IP65/IP67
Obudowa Tworzywo sztuczne, trudnopalne
Sygnały na port 1 - (31-32)
Prąd całkowity max. 8 A
Dane ogólne
Zakres temperatur -20...+80 °C, w zależności od podłączonego kabla
Kabli
Ilość/przekrój żył 10× 0.34 + 2× 0.75 mm²
Izolacja żyły PVC (brą, nie, bia, zie, róż, żół, cza, sza, cze, fio, sza-róż, cze-nie)
Wartości łańcuchów ciągowych 2 Mio.
Średnica zewnętrzna 8.3 mm ±5%
Numer kabla 385
Kolor (osłona) szary
Kolor izolacji szary
Zakres temperatur (stały) -30...+80 °C
Zakres temperatur (ruchomy) -5...+60 °C
Promień zgięcia (stały) 5× Ø-zewn.
Promień gięcia (w ruchu) 10× Ø-zewn.
Materiał (płaszcz) PUR/PVC
Schemat połączeń
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1)
Dane handlowe
EAN 4048879056960
eClass 27279219
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85444290
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Approval: UL Listed CA 8000-80010-3850300_E201820_NRAQ7_ULC_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Approval: UL Listed US 8000-80010-3850300_E201820-NRAQ_UL_Z_B.PDF
  • Do pobrania: Construction files: DXF 8000-80010-3850500_DXF_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Construction files: STP 8000-80010-3850500_STP_X_A.ZIP
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 8000-80010-3850300_25-07.14_CE_Z_A.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki