MASI68 I/O Modul
8 digital inputs
Nr art.: | 564201 |
Ciężar: | 0.155 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Moduł kompaktowy
DI8 - 0.2 A (C) - 8× M8 (AB)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Preset 1× address 1 A, 1× address 2 A
DI8 - 0.2 A (C) - 8× M8 (AB)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Preset 1× address 1 A, 1× address 2 A
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie magistrali interfejs AS DC min. | 26,5 V |
---|---|
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks. | 31,6 V |
Pobór prądu portu AS-i maks. | 250 mA |
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie | tak |
---|---|
odporny na zwarcie | tak |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Obciążalność prądowa maks. | 0,2 A |
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Rodzaj adresowania | Przyłącze M12 i programator, Master |
---|---|
Zakres adresów slave | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS
AS-i Power 24 | tak |
---|---|
Profil (IO.ID.ID2) | 2× S-0.A.0 |
Diagnozy
Diagnostyka | brak napięcia |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł |
Wyświetlacz LED | Połączenie Ethernet/ Transfer danych |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP68 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone |
---|---|
Wysokość | 126 mm |
Szerokość | 30 mm |
Głębokość | 34,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -20 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 70 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Bus In |
---|---|
Typ przyłącza 2 | R |
Typ przyłącza 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | n.c. |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | Usens + |
PIN 3 | Usens - |
PIN 4 | DI |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879045599 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Akcesoria
---- Moduł pasywny bez przewodu ----
---- Połączenie ----