Złącze Cube67 FSC M12
Nr art.: | 56949 |
Ciężar: | 0.15 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
M12
Żeński proste
Wewnętrzne połączenie systemowe
Żeński proste
Wewnętrzne połączenie systemowe
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Prąd roboczy maks. | 4 A |
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Han-Brid®, 6-polig |
---|---|
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Cykle wtykowe min. | 500 |
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 6 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 80,5 mm |
---|---|
Szerokość | 34 mm |
Głębokość | 32 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242692 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242692 |
ECLASS-7.0 | 27242692 |
ECLASS-8.0 | 27242692 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879047883 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |