Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Złącze Cube67 FSC M12  56948
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Złącze Cube67 FSC M12

Nr art.: 56948
Ciężar: 0.15 kg
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
M12
Żeński proste
Wewnętrzne połączenie systemowe
z podstawką mocującą

Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC
Prąd roboczy max. 4 A
Cykle łączeniowe min. 500
Dane ogólne
Typ montażu Kołnierz, rozstaw otworów 30 mm, rozmiar otworu 3.3 mm
Zakres temperatur -40...+85 °C
Stopień ochrony IP65
Typ połączenia Żeński M12, 6-piny, Han-Brid®, 6-piny
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 80.5×40×40 mm

ECLASS-6.0 27242692
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001583
EAN 4048879047890
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85366990

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Construction files: DXF 56948_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: P8 56948_p8_2_50.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 56948_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Document: Installation guide 56948_ina_2_11.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki