Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch zarządzalny Xelity 8TX 1000Mbit  58825
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Switch zarządzalny Xelity 8TX 1000Mbit

ProfiNet IP20

Nr art.: 58825
Ciężar: 0.164 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Seria produktów Xelity jest zaprojektowana do stosowania w środowskach przemysłowych. Przełączniki są wyposażone w porty TX do skrętek kablowych.
Przełącznik 8-portowy, zarządzany, PROFINET w obudowie z tworzywa sztucznego IP20
8 portów RJ45 o gigabitowej szybkości transmisji danych
Przyłącze zasilania poprzez zaciski wtykowe push-in
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 9 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Prąd jałowy min. 112,5 mA
Prąd jałowy maks. 187,5 mA
Pobór mocy maks. 3,6 W
Pobór prądu maks. 400 mA
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół PROFINET
Szybkość transmisji danych maks. 1000 MBit/s
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Auto-Crossover tak
Auto-Negotiation tak
Duplex Full duplex
Ramki LLDP Przekierowanie
Topologia pierścienia RSTP, STP
Rodzaj przełączania managed
Komunikacja przemysłowa | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) nie
Klient MRP tak
PROFINET Netload Class III
Adresowanie PROFINET DCP
Klasa zgodności PROFINET B
Specyfikacja PROFINET V2.4
Shared Device/Input nie
Komunikacja przemysłowa | Funkcje IIoT
Webserver HTTPS
Switch Management
Adresowanie Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT 1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) Domyślnie wł.
Simple Network Management Protocol (SNMP) v1 + v2c + v3 (domyślnie aktywne)
VLAN managed (IEEE 802.1Q) tak
VLANs maks. (IEEE 802.1Q) 64
Synchronizacja czasu Zegar czasu rzeczywistego, Klient NTP
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny nie
Diagnostyka brak napięcia
Zdalna obsługa Klient Open VPN
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Odbicie lustrzane portu 1:1, N:1
RMON tak
SNMP Traps tak
Syslog tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Zabezpieczenie polaryzacji tak
Ochrona przeciwprzepięciowa tak
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy szary
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 105 mm
Szerokość 41,6 mm
Głębokość 85,1 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 75 °C
Obniżenie wartości znamionowych od 65 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Temperatura transportu min. -40 °C
Temperatura transportu maks. 85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca) 5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 95 % bez kondensacji

Connection types
Typ przyłącza 1 8
Typ przyłącza 1
Family construction form RJ45
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 8
PIN 1 DA +
PIN 2 DA -
PIN 3 DB +
PIN 4 DC +
PIN 5 DC -
PIN 6 DB -
PIN 7 DD +
PIN 8 DD -
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 4
PIN 1 24 V DC (UB 1)
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 n.c.

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170401
ECLASS-10.1 19170401
ECLASS-11.1 19170401
ECLASS-12.0 19170401
GTIN 4065909004722
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: KC 58825_R-R-MuR-58825_kc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed CA 58825_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58825_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ProfiNet  58825_Z13283-17.03.25-v2.4_pn_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: GSDML 58821_XELITY_PN_KF0_x_12.zip (12)
  • Construction files: DXF 58812_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 58825_p8_2_11.zip (11)
  • Construction files: STP 58812_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 58824_ina_x_11.zip (11)
  • Document: Product data 58825_pd_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: User manual 58821_hdb_en_14.pdf (14)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58825_05-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 58825_05-04.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 58825_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 58825_10501109_1.x.x-V_tb5_x_11.zip (11)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: Release Notes 58821_RN0_en_b.pdf (B)

---- Połączenie ----
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki