Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch niezarządzalny Tree 4TX Metal  58151
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Switch niezarządzalny Tree 4TX Metal

Nr art.: 58151
Ciężar: 0.52 kg
Kraj pochodzenia:  TW
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

4-portowy switch niezarządzalny
(UL-Listed)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. 9 V
Napięcie robocze DC maks. 48 V
Pobór mocy maks. 4 W
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. 100 MBit/s
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Auto-Crossover tak
Auto-Negotiation tak
Duplex Full duplex
Rodzaj przełączania niezarządalny
VLAN niezarządzany (IEEE 802.1Q) tak
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny nie
Diagnostyka brak napięcia
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP50
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Metal
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 110 mm
Szerokość 22,5 mm
Głębokość 89,6 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -10 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 4
Typ przyłącza 2 X1
Typ przyłącza 1
Family construction form RJ45
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Plug-in terminals RK
Family construction form zacisk
Gender male
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 24 V DC (UA)
PIN 4 0 V (UA)
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 19170106
ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
ETIM-5.0 EC000734
GTIN 4048879439497
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 58151_E346922-NWGQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58151_E346922-NWGQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 58151_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: P8 58151_p8_2_10.zip (10)
  • Construction files: STP 58151_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 58151_ina_x_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58151_4804-04.16_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 58151_4804-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Połączenie ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki