Switch niezarządzalny Tree 8TX Metal
Nr art.: | 58152 |
Ciężar: | 0.655 kg |
Kraj pochodzenia: | TW |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
8-portowy switch niezarządzalny
(UL-Listed)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
(UL-Listed)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".



Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 2× 9...48 V DC, redundancy |
---|---|
Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s full duplex |
Tryby pracy | Autocrossing Autonegotiation |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -10...+70 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Obudowa | Metal czarny |
Stopień ochrony | IP50 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 110×45.3×89.6 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Switch Management
Protokoły | nie |
---|---|
Port Mirroring | nie |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | tak |
Styk sygnalizacyjny | nie |
Zdalna obsługa | nie |
Webserver | nie |
Switch Form | Unmanaged Switch |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | 8× RJ45 |
---|---|
Zasilanie | Zacisk wtykowy sprężynowy: 0.2...2.5 mm² |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170402 |
ECLASS-10.1 | 19170402 |
ECLASS-11.1 | 19170402 |
ECLASS-12.0 | 19170402 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
EAN | 4048879439466 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Połączenie ----