Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Switch TREE 5TX IP20 4PoE 48VDC  58190
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Switch TREE 5TX IP20 4PoE 48VDC

Nr art.: 58190
Ciężar: 0.42 kg
Kraj pochodzenia:  TW
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Przełącznik 5-portowy, niezarządzany, IP20 PoE Gigabit
Zasilanie napięciowe 48 V
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. 12 V
Napięcie robocze DC maks. 52 V
Pobór mocy maks. 6 W
Wzmacniacz napięcia PoE tak
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Szybkość transmisji danych maks. 1000 MBit/s
Komunikacja przemysłowa | Funkcja Ethernet
Auto-Crossover tak
Auto-Negotiation tak
Duplex Full duplex
Rodzaj przełączania niezarządalny
VLAN niezarządzany (IEEE 802.1Q) nie
Diagnozy
Styk sygnalizacyjny tak
Diagnostyka brak napięcia
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy czarny
Materiał obudowa Metal
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość 110 mm
Szerokość 89,6 mm
Głębokość 45,4 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 5
Typ przyłącza 2 X1
Typ przyłącza 1
Family construction form RJ45
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Plug-in terminals RK
Family construction form zacisk
Gender male
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 7
PIN 1 V 2 +
PIN 2 V 2 -
PIN 3 Relay (NO)
PIN 4 Relay (NO)
PIN 5 V 1 +
PIN 6 V 1 -
PIN 7 FE

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
GTIN 4048879843676
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 58190_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58190_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 58190_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 58190_p8_2_20.zip (20)
  • Construction files: STP 58190_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 58190_ina_x_12.zip (12)
  • Document: Product data 58190_pd_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58190_04-02.20_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 58190_04-02.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Report 58190_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Połączenie ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki