Switch zarządzany ProfiNet 5x10/100 IP67 M12
Nr art.: | 58184 |
Ciężar: | 0.26 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
5 ports
Switch zarządzalny PROFINET
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Switch zarządzalny PROFINET
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 9.5...31.5 V |
---|---|
Szybkość transmisji | 10/100 Mbit/s full duplex |
Tryby pracy | Autocrossing Autonegotiation |
Dane ogólne
Typ montażu | 3-otworowe mocowanie śrubowe |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+60 °C (temp. składowania -40...+85 °C) |
Obudowa | Czarny plastik |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 105×60×40 mm |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | 5× M12 (żeński), kodowanie D |
---|---|
Zasilanie | 1× M12 (męski), kodowanie A |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class B |
---|---|
Adresowanie | DCP |
FSU (Fast-Start-Up) | nie |
PROFINET Netload Class | I |
MRP | tak |
Shared Device | nie |
Switch Management
Protokoły | DHCP, SNMP (v1, v2c, v3), RSTP, STP, LLDP, NTP, RMON, SSH (CLI) |
---|---|
Port Mirroring | tak |
VLAN (QoS) IEEE 802.p | tak |
Styk sygnalizacyjny | nie |
Zdalna obsługa | Open VPN |
Webserver | HTTP, HTTPS |
Switch Form | Switch zarządzalny PROFINET |
Nr artykułu | 58184 |
---|
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED, LLDP |
---|---|
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879720311 |
---|---|
eClass | 19170106 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |