Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Zasilacz impulsowy Picco  87014
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Zasilacz impulsowy Picco

UWAGA: artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do momentu wyczerpania

Nr art.: 87014
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.37 kg
Kraj pochodzenia:  CN
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Prąd: 2.5 A
Zacisk śrubowy 0.14...1.5 mm²

Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. 5
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. 2
Możliwość połączenia równoległego tak
Połączenie szeregowe tak
Stopień bezpieczeństwa SELV
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 115 V
Napięcie wejściowe 2 AC 230 V
Napięcie wejściowe AC min. 100 V
Napięcie wejściowe AC maks. 240 V
Napięcie wejściowe DC min. 120 V
Napięcie wejściowe DC maks. 370 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 0,6 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 0,4 A
Inrush current max. 40 A
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. 10 A
Sprawność 86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC 12 V
Napięcie wyjściowe DC min. 12 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 15 V
Napięcie wyjściowe ustawiane tak
Prąd wyjściowy 2,5 A
Mostkowanie zaniku zasilania min. 10 ms @ 115 V AC
Mostkowanie zaniku zasilania maks. 25 ms @ 115 V AC
Falowość resztkowa właściwa maks. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Obniżenie wartości znamionowych od 50 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca) 20 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 90 % bez kondensacji
Norma produktu IEC 61010-2-201
EMC EN 55022 B, EN 61000-3-2
Low Voltage Directive EN 61204-3

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879299428
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85044095

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 87014_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 87014_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 87014_ina_4_12.pdf (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Uchwyt do bezpiecznika cylindrycznego ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki