Zasilacz impulsowy 1-fazowy Picco
UWAGA: artykuł wycofywany z produkcji. Dostępny do momentu wyczerpania
Nr art.: | 87117 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.26 kg |
Kraj pochodzenia: | CN |
artykuł niedostępny
Opis
INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 4.2 A
Zacisk wtykowy sprężynowy: 0.2...2.5 mm²
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 4.2 A
Zacisk wtykowy sprężynowy: 0.2...2.5 mm²
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Liczba urządzeń połączonych równolegle maks. | 5 |
---|---|
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks. | 2 |
Możliwość połączenia równoległego | tak |
Połączenie szeregowe | tak |
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 115 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 230 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 100 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 240 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 120 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 370 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 1,7 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 1 A |
Inrush current max. | 60 A |
Dobezpieczenie zewnętrzne maks. | 10 A |
Sprawność | 86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 24 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 28 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy | 4,2 A |
Mostkowanie zaniku zasilania min. | 10 ms @ 115 V AC |
Mostkowanie zaniku zasilania maks. | 25 ms @ 115 V AC |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 91 mm |
Szerokość | 90 mm |
Głębokość | 57 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Obniżenie wartości znamionowych od | 50 °C |
Temperatura przechowywania min. | -25 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 20 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 90 % bez kondensacji |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879299947 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044095 |
Akcesoria
---- Uchwyt do bezpiecznika cylindrycznego ----
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----