Wtyczka 7/8" męska, prosta, 4-polowa, 6..8mm
Nr art.: | 7000-78061-0000000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.06 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Męski prosty
7/8" (4-piny)
Zaciski śrubowe
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
7/8" (4-piny)
Zaciski śrubowe
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Materiał styk | Mosiądz, Bronze |
Liczba biegunów | 4 |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 300 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 300 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 9 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 1,5 mm² |
---|---|
Numer AWG maks. | 16 |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | 7/8" |
Cykle wtykowe min. | 50 |
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany | nie |
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
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
Rezystancja izolacji min. | 10000 MΩ |
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | III |
Kategoria przepięcia (EN 60950-1) | III |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka styku | pozłacane |
---|---|
Powłoka blokady | nickel plated |
Materiał obudowa | PBT |
Blokada materiału | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Obszar zaciskowy min. | 6 mm |
---|---|
Obszar zaciskowy maks. | 8 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879134798 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Akcesoria
---- Obcinak ----
---- Klucz dynamometryczny ----
---- Szczypce do zdejmowania izolacji ----
---- Obcinak boczny ----
---- Zaciskarka ----
---- Ściągacz izolacji ----