RJ45 mounting frame for PP RJ45
including RJ45 coupling module
Nr art.: | 7000-99597-0000000 |
Ciężar: | 0.043 kg |
Kraj pochodzenia: | PL |
Dostepny
Opis
8-piny
ekranowany
Ethernet CAT6A
z uszczelka
ze śrubami mocującymi
Rama montowana RJ45 do blokady push-pull, z modułem złączowym RJ45
ekranowany
Ethernet CAT6A
z uszczelka
ze śrubami mocującymi
Rama montowana RJ45 do blokady push-pull, z modułem złączowym RJ45
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.pl/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.pl/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.pl/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Technologie magistrali Technologie magistrali](https://shop.murrelektronik.pl/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526128_logo.png.pagespeed.ic.rwMdLIluV7.png)
![Technologie magistrali Technologie magistrali](https://shop.murrelektronik.pl/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526055_logo.png.pagespeed.ic.ZCSk7m5plF.png)
Dane techniczne
Liczba biegunów | 8 |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 56,5 V |
---|---|
Prąd roboczy na styk maks. | 1,75 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Obsługiwany protokół | Ethernet |
---|---|
Częstotliwość transmisji maks. | 250 MHz |
Parametry transmisji | CAT6A |
Szybkość transmisji danych maks. | 1000 MBit/s |
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form | RJ45 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Rezystancja izolacji min. | 500 MΩ |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiał uszczelka | NBR |
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Push Pull |
---|---|
Wysokość | 42 mm |
Szerokość | 22,2 mm |
Głębokość | 46,2 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -10 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440210 |
ECLASS-11.1 | 27440210 |
ECLASS-12.0 | 27440210 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4065909022306 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |