Wall bushing for push pull power
with spring-cage connection, flexible coding
Nr art.: | 7000-99605-0000000 |
Ciężar: | 0.064 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Rama montowana Push-Pull-Power z metalu
z wkładem stykowym z przyłączem sprężynowym
Elastyczne kodowanie
Do prostokątnego wycięcia montażowego
z uszczelka
bez śrub mocujących
z wkładem stykowym z przyłączem sprężynowym
Elastyczne kodowanie
Do prostokątnego wycięcia montażowego
z uszczelka
bez śrub mocujących
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Prąd roboczy | 16 A |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza min. | 0,75 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza maks. | 2,5 mm² |
Numer AWG min. | 18 |
Numer AWG maks. | 13 |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Cykle wtykowe min. | 100 |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Znamionowy pik napięciowy | 4 kV |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | 5-piny, PPP |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440210 |
ECLASS-11.1 | 27440210 |
ECLASS-12.0 | 27440210 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879900454 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |