Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przycisk E-Stop 72 2NC L M12  69043
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przycisk E-Stop 72 2NC L M12

Nr art.: 69043
Ciężar: 0.195 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

E-Stop 72 2NC L M12(8)
z portem M12
8-piny
Przycisk Awaryjny
2 NC
Pierścień LED może być oświetlony
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Napięcie robocze AC/DC oświetlenia LED min. 12 V
Napięcie robocze AC/DC oświetlenia LED maks. 30 V
Prąd roboczy oświetlenia LED 15 mA @24 V AC/DC
Dane elektryczne | Wyjście
Kategoria użytkowa AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 250 V
Kategoria użytkowa DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 2 A @ 24 V
Prąd łączeniowy (AC-15) 30 A
Prąd łączeniowy (DC-13) 2,2 A
Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Warunek cyklu życia zależnie od obciążenia, zależnie od temperatury
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65
Elektryczny cykl życia 1000000 Cykle
Ochrona urządzenia | Mechaniczna
Mechaniczny cykl życia 1000000 Cykle
Mechaniczny cykl życia B10d 250000 Cykle
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Czas odbicia maks. 9 ms
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał styk AgNi
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone
Wysokość 103 mm
Szerokość 72 mm
Głębokość 91 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 85 °C
Dane techniczne | Niezawodność
Zestyk rozwierny Lambda 20 %

Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 8
PIN 1 NC 1
PIN 2 NC 1
PIN 3 NC 2
PIN 4 NC 2
PIN 7 X 2 -
PIN 8 X 1 +

ECLASS-6.0 27371244
ECLASS-6.1 27371244
ECLASS-7.0 27371244
ECLASS-8.0 27371244
ECLASS-9.0 27371244
ECLASS-10.1 27371244
ECLASS-11.1 27371244
ECLASS-12.0 27371244
ETIM-5.0 EC002034
GTIN 4048879594813
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85365080

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 69043_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 69043_p8_2_31.zip (31)
  • Construction files: STP 69043_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 69040_ina_2_12.zip (12)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 69043_05-03.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 69043_05-03.22_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Safety Codes 3000-33113-3020005_TB9_x_22.zip (22)

---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki