Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Potencjometr  67511
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Potencjometr

1K-Ohm/10 pozycji

Nr art.: 67511
Ciężar: 0.085 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Potencjometr 10-biegowy
1 kΩ
Potencjometry 10-biegowe posiadają gałką obrotową o zakresie dziesiętnym z opcją blokowania
Moduły potencjometrów wykonane są ze stałymi wartościami standardowymi, które są dostępne w wersji 270° lub jako wersja 10-biegowa do precyzyjnej regulacji. Mogą one pracować z 10 V DC lub 24 V DC. Napięcie na potencjometrze dzielone jest przez rezystor wstępny w ten sposób, że po podłączeniu 24 V DC możliwy jest zakres regulacji wartości zadanej ok. 0...11 V. Podłączenie następuje za pomocą zacisków śrubowych.

Dane techniczne | Dane elektryczne
Moc maks. 1,4 W
Liniowość ±0,25 %
Rezystancja 1 kΩ
Tolerancja oporności 5 %
Dane elektryczne | Wejście
Strata mocy maks. 0,25 W
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 75 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 65 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

ECLASS-6.0 27371227
ECLASS-6.1 27371227
ECLASS-7.0 27371227
ECLASS-8.0 27371227
ECLASS-9.0 27371227
ECLASS-10.1 27371227
ECLASS-11.1 27371227
ECLASS-12.0 27371227
ETIM-5.0 EC001027
GTIN 4048879041652
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85334010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki