To może być dla Ciebie również interesujące
Potencjometr 10-biegowy
10 kΩ
Potencjometry 10-biegowe posiadają gałką obrotową o zakresie dziesiętnym z opcją blokowania
10 kΩ
Potencjometry 10-biegowe posiadają gałką obrotową o zakresie dziesiętnym z opcją blokowania
Dane techniczne
Tolerancja oporności | ±5% |
---|---|
Liniowość | ±0.25% |
Wydajność (Opornik) | 0.25 W |
Wydajność (Potencjometr) | 1.4 W (2 W/40 °C) |
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 75×45×65 mm |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C |
Opis
Opis działania | Moduły potencjometrów wykonane są ze stałymi wartościami standardowymi, które są dostępne w wersji 270° lub jako wersja 10-biegowa do precyzyjnej regulacji. Mogą one pracować z 10 V DC lub 24 V DC. Napięcie na potencjometrze dzielone jest przez rezystor w |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879041645 |
---|---|
eClass | 27371227 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85334010 |
Kraj pochodzenia | CZ |