Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Płytka montażowa MKS - M 8  67083
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Płytka montażowa MKS - M 8

Nr art.: 67083
Ciężar: 0.086 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

8 par punktów lutowniczych
Pary punktów lutowniczych doprowadzane do zacisków
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. 250 V
Napięcie robocze DC maks. 250 V
Prąd roboczy maks. 5 A
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Właściwości obudowy Pokrywa zdejmowana
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Odstępy punktów lutowniczych 40 mm
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715)
Wysokość 86 mm
Szerokość 45 mm
Głębokość 62 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 16

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27141149
ECLASS-7.0 27141149
ECLASS-8.0 27141149
ECLASS-9.0 27141149
ECLASS-10.1 27141149
ECLASS-11.1 27141149
ECLASS-12.0 27141149
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879041805
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 67083_04-08.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 67083_04-08.21_ce_z_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki