To może być dla Ciebie również interesujące
4 pary punktów lutowniczych
Pary punktów lutowniczych doprowadzane do zacisków
Pary punktów lutowniczych doprowadzane do zacisków
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Prąd roboczy | max. 2.5 A |
Odstępy punktów lutowniczych | 30 mm |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
---|---|
Typ połączenia | Zaciski śrubowe: max. 4 mm², pary punktów lutowniczych (raster 5 mm) |
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne Zdejmowana pokrywa |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 68×22.5×65 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879041812 |
---|---|
eClass | 27379201 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | CZ |