Optoizolator AMS 10-43/5, WE:53VDC - WY:53VDC/4A
22,5mm zaciski śrubowe
Nr art.: | 50044 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.1 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Tranzystor 4 A
24 V DC
Napięcie sterowania 230 V AC na zamówienie
24 V DC
Napięcie sterowania 230 V AC na zamówienie
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wejściowe OFF DC maks. | 3 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 10 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 53 V |
Prąd wejściowe | 14,5 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. | 7 µs |
---|---|
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. | 1 Hz |
Częstotliwość łączeniowa omowa maks. | 2000 Hz |
Napięcie łączeniowe DC min. | 4,5 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 53 V |
Prąd łączeniowy min. | 10 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 4 A |
Spadek napięcia DC maks. | 1,5 V |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | czerwony |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowe napięcie izolacji | 3750 V |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Wysokość | 75 mm |
Szerokość | 22,5 mm |
Głębokość | 85 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | ~3 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | RES |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | 14 |
PIN 2 | 13 |
PIN 3 | 13 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
PIN 3 | A 2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879028028 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Ogranicznik nadmiernego napięcia ----