Optoizolator AMS 3-10/44-2
WE:53VDC - WY:35VDC/2A 12mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 50043 |
Alternatywne artykuły: | 50015 |
Ciężar: | 0.094 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Tranzystor 2 A (3-portowy)
3 zestyki zwierne
24 V DC
Napięcie sterowania 230 V AC na zamówienie
3 zestyki zwierne
24 V DC
Napięcie sterowania 230 V AC na zamówienie
Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 2.5 kV |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 75×22.5×85 mm |
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 0.3 mA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 2/15 ms |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 0.5 V DC |
Napięcie łączeniowe | 4.5...35 V DC |
Częstotliwość przełączania | max. 10/1 Hz (om./ind.) |
Prąd przełączania na wyjście | 10 mA ...2 A (zabezpieczone przed zwarciem) |
Wejście
Zakres napięcia WYŁ | 0...3 V DC |
---|---|
Zakres napięcia WŁ | 10...53 V DC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
Prąd wejściowe | 10 mA |
Dane handlowe
EAN | 4048879028035 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |