Optoizolator AMMS 10-44/2A WE:53VDC - WY:40VDC/2A
12mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 50070 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.027 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Tranzystor 2 A
24 V DC
24 V DC
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wejściowe OFF DC maks. | 3 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 10 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 53 V |
Prąd wejściowe | 6 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. | 8 ms |
---|---|
Opóźnienie włączania maks. | 2 ms |
Prąd spoczynkowy OFF maks. | 0,1 mA |
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. | 5 Hz |
Częstotliwość łączeniowa omowa maks. | 20 Hz |
Napięcie łączeniowe DC min. | 4,5 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 40 V |
Prąd łączeniowy min. | 10 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 2 A |
Spadek napięcia DC maks. | 0,1 V |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | czerwony |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Wysokość | 56 mm |
Szerokość | 12,5 mm |
Głębokość | 64 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879028004 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |
Akcesoria
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Ogranicznik nadmiernego napięcia ----
---- Śrubokręt ----