To może być dla Ciebie również interesujące
Tranzystor 2 A
24 V DC
ze zworką minusową
Podwójny zacisk w obwodzie wyjściowym
24 V DC
ze zworką minusową
Podwójny zacisk w obwodzie wyjściowym
Wejście
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
---|---|
Prąd wejściowe | 6 mA |
Zworki (w zakresie dostawy) | Art-No. 90960 |
Zakres napięcia WŁ | 10...53 V DC |
Zakres napięcia WYŁ | 0...3 V DC |
Wyjście
Napięcie łączeniowe | 4...35 V DC |
---|---|
Prąd przełączania na wyjście | 10 mA ...2 A (zabezpieczone przed zwarciem) |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 0.5 V DC |
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 0.3 mA |
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 5/15 ms |
Częstotliwość przełączania | max. 10/1 Hz (om./ind.) |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
---|---|
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 2.5 kV |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 12×82×64 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879027991 |
---|---|
eClass | 27371604 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414090 |
Kraj pochodzenia | CZ |