Optoizolator AMMDS 10-44/1 WE:35VDC - WY:35VDC/0,2A
12mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 50082 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.036 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Tranzystor 0.2 A
24 V DC
ze zworką minusową
Podwójny zacisk w obwodzie wyjściowym
do szybkiego przełączania
24 V DC
ze zworką minusową
Podwójny zacisk w obwodzie wyjściowym
do szybkiego przełączania
Dane techniczne
Ogólne informacje o produkcie
Scope of delivery | Zworka (nr art. 90960) |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe OFF DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wejściowe OFF DC maks. | 5 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 10 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 35 V |
Prąd wejściowe | 10 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Opóźnienie wyłączenia maks. | 14 µs |
---|---|
Prąd spoczynkowy OFF maks. | 0,3 mA |
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks. | 200 Hz |
Częstotliwość łączeniowa omowa maks. | 20000 Hz |
Napięcie łączeniowe DC min. | 5 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 35 V |
Prąd łączeniowy min. | 1 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 0,2 A |
Spadek napięcia DC maks. | 0,5 V |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | czerwony |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | czarny |
---|---|
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Wysokość | 68 mm |
Szerokość | 82 mm |
Głębokość | 12 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Input |
---|---|
Typ przyłącza 2 | Output |
Typ przyłącza 3 | Output |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | + 14 |
PIN 2 | 13 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879027977 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |
Akcesoria
---- Ogranicznik nadmiernego napięcia ----
---- Śrubokręt ----
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Akcesoria do oznaczania ----