Optoizolator AMMDS 10-44/0,1 WE:53VDC - WY:40VDC/0,1A
12mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 50081 |
Alternatywne artykuły: | 52515 |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Tranzystor 0.1 A
24 V DC
ze zworką minusową
Podwójny zacisk w obwodzie wyjściowym
24 V DC
ze zworką minusową
Podwójny zacisk w obwodzie wyjściowym


Dane techniczne
Wejście
Zworki (w zakresie dostawy) | Art-No. 90960 |
---|---|
Zakres napięcia WYŁ | 0...3 V DC |
Zakres napięcia WŁ | 10...53 V DC |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (czerwona) |
Prąd wejściowe | 6 mA |
Wyjście
Prąd upływu (wyjście niepodłączone) | max. 0.3 mA |
---|---|
Czas przełączania WŁ / WYŁ | 1.5/2 ms |
Napięcie resztkowe (wyjście aktywne) | max. 1.2 V DC |
Napięcie łączeniowe | 4...40 V DC |
Częstotliwość przełączania | max. 300/40 Hz (om./ind.) |
Prąd przełączania na wyjście | 1 mA...0.1 A |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 3.75 kV |
Obudowa | Czarny plastik, trudnopalny |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 82×12×64 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
EAN | 4048879027984 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85414900 |
Akcesoria
---- Ogranicznik nadmiernego napięcia ----
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Śrubokręt ----