Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy MASI68 E/A  56422
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy MASI68 E/A

4 wejścia cyfrowe, 4 wyjścia cyfrowe

Nr art.: 56422
Ciężar: 0.22 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł kompaktowy
DI4 - 0.19 A DO4 - 2 A (C) - 8× M12 (Y)
Okablowanie Y
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie magistrali interfejs AS DC min. 26,5 V
Napięcie magistrali interfejs AS DC maks. 31,6 V
Pobór prądu portu AS-i maks. 250 mA
Prąd sumaryczny maks. 4 A
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Obciążalność prądowa maks. 0,19 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 2 A
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Rodzaj adresowania Przyłącze M12 i programator, Master
Zakres adresów slave (0), 1 ... 31
Komunikacja przemysłowa | Interfejs AS
AS-i Power 24 tak
Profil (IO.ID.ID2) S-7.F.E
Diagnozy
Diagnostyka brak napięcia
Diagnostyka przez LED na moduł
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP68
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone
Wysokość 126 mm
Szerokość 50 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 A C
Typ przyłącza 2 AUX
Typ przyłącza 3 B D
Typ przyłącza 4 E G
Typ przyłącza 5 F H
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 Usens +
PIN 2 DI
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V AUX POWER
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC AUX POWER
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 Usens +
PIN 2 n.c.
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 4
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DO
PIN 5 FE
Typ przyłącza 5
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 DO
PIN 5 FE

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048927
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 56422_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56422_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificate: ASI  56422_90601_asi_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 56422_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56422_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56422_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56420_ina_6_28.pdf (28)
  • Document: User manual 56430_hdb_x_29.zip (29)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56422_5039-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56422_5039-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 56422_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Połączenie ----
---- Moduł pasywny bez przewodu ----
---- Wtyk z gwintem ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki