Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Impact67 Ethernet/IP, DO8  55087
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Impact67 Ethernet/IP, DO8

Nr art.: 55087
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.44 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Wyjścia cyfrowe
DO8 - 2 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologie magistrali

Połącz produkt

Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd sumaryczny UA maks. 9 A
Prąd sumaryczny US maks. 9 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 2 A
Komunikacja przemysłowa | Ethernet/IP
Adresowanie EtherNet/IP BOOTP, DHCP, Przełączniki obrotowe
Diagnozy
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 39 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 0, 2, 4, 6
Typ przyłącza 2 1, 3, 5, 7
Typ przyłącza 3 Port1, Port2
Typ przyłącza 4 Power In
Typ przyłącza 5 Power Out
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO 01 03 05 07
PIN 3 0 V
PIN 4 DO 00 02 04 06
PIN 5 PE
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 DO 01 03 05 07
PIN 5 PE
Typ przyłącza 3
Typ montażu włożone, przykręcone
Moment obrotowy 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie D
Liczba biegunów 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Typ przyłącza 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Typ przyłącza 5
Family construction form 7/8"
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879051934
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: CSA CA 55087_080128-0-000_C3211-07_csa_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 55087_080128-0-000_C3211-87_csau_z_c.pdf (C)
  • Approval: UL Listed CA 55087_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 55087_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Certificate: Ethernet IP  55087_10817-DOC-072110-odva_eip_z_a.pdf (A)
  • Configuration Files: EDS 55087_IMPACT67_KF5_x_12.zip (12)
  • Construction files: DXF 55091_dxf_d_b.zip (B)
  • Construction files: P8 55087_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 55085_stp_x_b.zip (B)
  • Document: Installation guide 55085_ina_6_17.pdf (17)
  • Document: User manual 55368_hdb_x_18.zip (18)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55087_884-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55087_884-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 55087_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Wtyk z gwintem ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Materiał uziemienia ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki