Moduł sieciowy Impact67 Ethernet/IP, DO16
Nr art.: | 55088 |
Alternatywne artykuły: | 55086 |
Ciężar: | 0.44 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
Wyjścia cyfrowe
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DO16 - 0.5 A
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.





Dane techniczne
Wyjście
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
---|
Dane ogólne
Typ montażu | Śruba montażowa 2-otworowa, montaż zgodny z modułami I/O serii MVK |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -25...+70 °C) |
Stopień ochrony | IP67 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 39×63×225 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
EtherNet/IP
Adresowanie | DHCP, BOOTP lub adres IP za pomocą przełącznika obrotowego |
---|
Przyłącza
Magistrala sieciowa | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, kodowanie D |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | 7/8", 5-piny, 2× max. 9 A |
Porty I/O | M12, 5-piny, kodowanie A |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879051927 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Połącz produkt
Przewód sygnałowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Wtyk z gwintem ----