Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube67 E/A, Pre-processing CNT2 C 4xM12  56750
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł sieciowy Cube67 E/A, Pre-processing CNT2 C 4xM12

Nr art.: 56750
Ciężar: 0.12 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł kompaktowy
Cube67 CNT2 (C) - 4× M12
Moduł licznika z wstępnym przetwarzaniem procesowym
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate

Połącz produkt

Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane techniczne | Dane elektryczne
Szerokość licznika 32 Bits
Częstotliwość liczenia maks. 300 kHz
Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Napięcie robocze UA DC 24 V
Pobór prądu maks. 50 mA
Prąd sumaryczny UA maks. 4 A
Prąd sumaryczny US maks. 4 A
Dane elektryczne | Wejście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Krzywa charakterystyczna wejścia (IEC 61131-2) Typ 2
Filtr czasu wejścia 1 ms
Prąd czujnika US na wejście maks. 0,2 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 1,6 A
Obciążenie lampowe 30 W
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 126 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 75 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 1
Typ przyłącza 2 2
Typ przyłącza 3 3
Typ przyłącza 4 Bus In
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 Up / Down 0
PIN 3 0 V
PIN 4 Counter In 0
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 Gate 1
PIN 3 0 V
PIN 4 DO 1
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 3
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 Up / Down 1
PIN 3 0 V
PIN 4 Counter In 1
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 4
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001601
GTIN 4048879048170
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 56750_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56750_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56610_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56750_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56610_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56750_ina_6_28.pdf (28)
  • Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56750_994-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: Diverses Cube67_CNT_Help.zip (A)
  • Information: Diverses Cube67_CNT_V23.zip (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56750_994-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 56750_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
  • Software: Function blocks 56750_Cube67_CNT_TB4_x_23.zip (23)
  • Software: Function blocks 56750_Cube67_CNT_Help_TB4_x_23.zip (23)

---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Wtyk śrubowy ----
---- Materiał uziemienia ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki