Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO8/DI8 E TB Box  56681
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł sieciowy Cube67 E/A DIO8/DI8 E TB Box

Nr art.: 56681
Ciężar: 0.28 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł zaciskowy
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Napięcie robocze UA DC 24 V
Pobór prądu maks. 50 mA
Prąd sumaryczny UA maks. 4 A
Prąd sumaryczny US maks. 4 A
Dane elektryczne | Wejście
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Filtr czasu wejścia 1 ms
Prąd czujnika US na wejście maks. 0,2 A
Dane elektryczne | Wyjście
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Prąd wyjściowy na pin maks. 0,5 A
Obciążenie lampowe 10 W
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Instalowanie | Układ pinów
Rząd zacisków X0 Input
Rząd zacisków X1 Input/Output
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP66
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu przykręcone
Wysokość 130 mm
Szerokość 94 mm
Głębokość 57 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 75 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 Bus In
Typ przyłącza 2 Bus Out
Typ przyłącza 3 X0
Typ przyłącza 4 X1
Typ przyłącza 5 X2
Connection type 6 X3
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego bezbarwne
Liczba biegunów 8
PIN 1 DI 10
PIN 2 DI 11
PIN 3 DI 12
PIN 4 DI 13
PIN 5 DI 14
PIN 6 DI 15
PIN 7 DI 16
PIN 8 DI 17
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego bezbarwne
Liczba biegunów 8
PIN 1 DI / DO 00
PIN 2 DI / DO 01
PIN 3 DI / DO 02
PIN 4 DI / DO 03
PIN 5 DI / DO 04
PIN 6 DI / DO 05
PIN 7 DI / DO 06
PIN 8 DI / DO 07
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego bezbarwne
Liczba biegunów 8
PIN 1 24 V DC (US) 00
PIN 2 24 V DC (US) 01
PIN 3 24 V DC (US) 02
PIN 4 24 V DC (US) 03
PIN 5 24 V DC (US) 04
PIN 6 24 V DC (US) 05
PIN 7 24 V DC (US) 06
PIN 8 24 V DC (US) 07
Connection type 6
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego bezbarwne
Liczba biegunów 8
PIN 1 0 V 00
PIN 2 0 V 01
PIN 3 0 V 02
PIN 4 0 V 03
PIN 5 0 V 04
PIN 6 0 V 05
PIN 7 0 V 06
PIN 8 0 V 07

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879048293
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 56681_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56681_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56681_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56681_ina_6_25.pdf (25)
  • Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56681_983-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56681_983-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 56681_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

---- Rezystor końcowy ----
---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Wtyk śrubowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki