Moduł sieciowy Cube67 E/A, DIO8/DI8 E TB Rail
Nr art.: | 56691 |
Ciężar: | 0.15 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Moduł zaciskowy
DIO8/DI8 - (E) TB-Rail
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
DIO8/DI8 - (E) TB-Rail
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.

Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C) |
Stopień ochrony | IP20 |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 113×54×45 mm |
Wyjście
Obciążenie lampowe | 10 W |
---|---|
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A) |
Prąd przełączania na wyjście | max. 0.5 A (odporne na zwarcie i przeciążenie) |
Wejście
Zasilanie czujnika US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 8× 200 mA |
---|---|
Typ | dla czujników 3-przewodowych lub przełączników mechanicznych, PNP |
Filtr wejściowy | 1 ms |
Komunikacja wewnętrzna
Wyświetlacz LED | US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK) |
---|---|
Pobór prądu | max. 50 mA |
Parametryzacja
Szereg zacisków X1 (8 kanałów) | Input/Output |
---|---|
Szereg zacisków X0 (8 kanałów) | Input |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | przez wewnętrzne połączenie systemowe |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A) |
Porty I/O | 16× zaciski wtykowe sprężynowe, max. 2.5 mm² |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Dane handlowe
EAN | 4048879048279 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85176200 |
Połącz produkt
Przewód systemowyPokaż wszystko