Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł sieciowy Cube67 E/A AI4 C 4xM12 (I)  56730
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł sieciowy Cube67 E/A AI4 C 4xM12 (I)

Nr art.: 56730
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.14 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Moduł kompaktowy
AI4 - (C) 4× M12 (I)
Prąd
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Certificate
Certificate
Certificate

Połącz produkt

Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Norm operating voltage EN 61131-2
Napięcie robocze US DC 24 V
Pobór prądu maks. 50 mA
Prąd sumaryczny UA maks. 4 A
Prąd sumaryczny US maks. 4 A
Dane elektryczne | Wejście
Obciążenie rezystancyjne maks. 300 Ω
Odporność na przeciążenie tak
odporny na zwarcie tak
Differential input tak
Prąd wejściowy trybu 2 min. 4 mA
Prąd wejściowy trybu 2 maks. 20 mA
Prąd wejściowy min. 0 mA
Prąd wejściowy maks. 20 mA
Prąd czujnika US na wejście maks. 0,2 A
Czas przetwarzania wejścia analogowego na kanał 2 ms
Diagnozy
Ostrzeżenie aktuatora na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa tak
Wyświetlacz LED Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 126 mm
Szerokość 30 mm
Głębokość 34,5 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -20 °C
Temperatura przechowywania maks. 75 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 0-3
Typ przyłącza 2 Bus In
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 AI +
PIN 3 0 V
PIN 4 AI -
PIN 5 n.c.
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242601
ECLASS-6.1 27242601
ECLASS-7.0 27242601
ECLASS-8.0 27242601
ECLASS-9.0 27242601
ECLASS-10.1 27242601
ECLASS-11.1 27242601
ECLASS-12.0 27242601
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879048224
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 56730_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56730_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 56610_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56730_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56730_stp_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 56610_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56600_ina_6_37.pdf (37)
  • Document: User manual 56971_hdb_x_37.zip (37)
  • Document: User manual 56970_hdb_x_25.zip (25)
  • Document: User manual 56975_hdb_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56730_12-11.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56730_12-11.15_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 56730_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_c.pdf (C)

---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Oznaczenie urządzenia ----
---- Materiał uziemienia ----
---- Wtyk śrubowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki