To może być dla Ciebie również interesujące
Moduł rozszerzający
AO4 - (E) 4× M12 (I)
Prąd
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
AO4 - (E) 4× M12 (I)
Prąd
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.
Komunikacja wewnętrzna
Pobór prądu | max. 50 mA |
---|---|
Wyświetlacz LED | US: Zasilanie czujnika i wewnętrzne napięcie zasilania (zielony: OK); UA: Zasilanie aktuatora (zielony: OK) |
Wyjście
Napięcie zasilania | 24 V DC (EN 61131-2), przez połączenie systemowe (max. 4 A) |
---|---|
Czas konwersji (analogowy) | ok. 1 ms (na kanał) |
Zasilanie aktuatora UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 1.6 A (M12 żeński), odporne na zwarcie i przeciążenie |
Rozdzielczość (analogowa) | 11 Bit |
Dokładność | max. ±0.5% (od wartości krańcowej zakresu) |
Przyłącza
Magistrala sieciowa | przez wewnętrzne połączenie systemowe |
---|---|
Zasilanie Czujnik/Aktuator | przez wewnętrzne połączenie systemowe (max. 2× 4 A) |
Porty I/O | M12 (żeński) 5-piny, kodowanie A |
Dane ogólne
Stopień ochrony | IP67 |
---|---|
Typ montażu | 2-otworowe mocowanie śrubowe |
Zakres temperatur | 0...+55 °C (temp. składowania -20...+75 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 150×30×34.5 mm |
Diagnostyka
Stan komunikacyjny | przez LED |
---|---|
Diagnostyka przez LED | na moduł i kanał |
Diagnostyka przez magistralę | na moduł i kanał |
Monitorowanie - napięcie dolne | tak |
Monitorowanie - bez napięcia | tak |
Zwarcie i przeciążenie | tak |
Ostrzeżenie aktuatora | na kanał przez LED i magistralę |
Przerwa dolna/górna granica przeciążenia | na kanał przez LED i magistralę |
Wyjścia prądowe
Rezystor obciążeniowy | max. 500 Ω |
---|---|
Zakres pomiarowy | 0...20 mA, 4...20 mA |
Dane handlowe
EAN | 4048879292207 |
---|---|
eClass | 27242601 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |
Kraj pochodzenia | DE |
Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewody czujnik/urządzenie wykonawczePokaż wszystko