Moduł pasywny,Metal,8xM12,5-polowy
10.0m PUR-JB 16*0,34+5*0,75
Nr art.: | 27591 |
Ciężar: | 3.36 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
8-portowy, 5-piny, DIAGNOSTYKA
10.0 m
Prąd roboczy: 2 A na M12 (żeński)
Monitoring elektroniczny zintegrowany z wyłączenia prądu
Diagnostyka elektroniczna z diodą błędu LED
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Wszystkie porty M12 są monitorowane prądowo w zakresie 0 V całkowitego prądu (styk 3) i są wyłączane w przypadku przeciążenia lub zwarcia (samoczynny restart). Napięcie zasilania na pozostałych portach pozostaje bez zmian. W przypadku błędu sygnał diagnostyczny "aktywny wysoki" do PLC spada z 24 V DC do 0 V. Operator może natychmiast reagować poprzez analizę sygnału diagnostycznego.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Pobór prądu maks. | 35 mA |
Prąd sumaryczny maks. | 10 A |
Dane elektryczne | Wejście
Prąd wejściowy przy pełnym wyposażeniu min. | 20 A |
---|---|
Obciążalność prądowa na port maks. | 2,5 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Wyjście diagnostyczne | wysokoaktywne |
---|---|
Prąd wyjścia diagnostycznego maks. | 25 mA |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | czerwony, zielony |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy | M12 x 1 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Odporność na przeciążenie | tak |
odporny na zwarcie | tak |
Prąd zwarciowy min. | 2,3 A |
Prąd zwarciowy maks. | 2,7 A |
Prąd przeciążeniowy min. | 2,3 A |
Prąd przeciążeniowy maks. | 2,7 A |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | Nickeled |
---|---|
Materiał obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | Schraubgewinde |
---|---|
Wysokość | 145 mm |
Szerokość | 55 mm |
Głębokość | 21 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Norma produktu | EN 61131-2 |
---|
Dane dotyczące kabla
General data | Cable
Identyfikacja przewodu | 403 |
---|---|
Printing color of wire insulation | biały (niebieska izolacja), biały (brązowa izolacja) |
Kolor izolacji | szary |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 5 wires o Wypełniacz rdzeniowy twisted |
Stranding factor min. | 70 mm |
Stranding factor max. | 70 mm |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 16 wires przeciwbieżne twisted |
Stranding factor min. (type 2) | 105 mm |
Stranding factor max. (type 2) | 105 mm |
Bandowanie | Fleece |
Filler | tak |
wire arrangement | (szaro-różowe, fioletowy, brązowo-szary, czarny, szaro-biały, czerwony, brązowo-żółty, rosa, żółto-biały, szary, brązowo-zielony, żółty, zielono-biały, zielony, czerwono-niebieskie, biały), 1, niebieski 2, 2, zielono-żółte, niebieski 1 |
Mechanical data | Cable
Cable weigth | 253 g/m |
---|---|
Materiał płaszcz | PUR |
Twardość krawędzi osłona | 85 ± 5 Shore A |
Bez składników (płaszcz) | bezołowiowe, wolne od kadmu, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS |
Outer-diameter (jacket) | 11,5 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation | TPE |
Amount wires | 5 |
Outer diameter insulation | 1,8 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS |
Printing color of wire insulation | biały (niebieska izolacja), biały (brązowa izolacja) |
Amount strands (wire) | 96 |
Diameter of single wires | 0,1 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,75 mm² |
Material conductor wire | Skrętka miedziana, goła |
Conductor type (wire) | Klasa skrętki 6 |
Dystans (C-track) | 1,8 m @ 25 °C |
Material wire insulation (Data) | TPE |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 55 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezołowiowe, Wolne od FCKW, bezhalogenowy, bezsilikonowe, Wolne od LABS |
Amount wires (Data) | 16 |
Amount strands wire (Data) | 42 |
Diameter of single wires (Data) | 0,1 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,34 mm² |
Material conductor wire (Data) | Skrętka miedziana, goła |
Wire conductor type (Data) | Klasa skrętki 6 |
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 500 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Obciążalność prądowa (norma) | dla DIN VDE 0298-4 |
Obciążalność prądowa min. żyła | 9 A |
Obciążalność prądowa min. żyły (dane) | 4 A |
Electrical resistance line constant wire | 26 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 57 Ω/km @ 20 °C |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - żyła) | 2 kV @ 60 s |
Napięcie przemienne fali stojącej (żyła - płaszcz) | 2 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Temperatura robocza min. (stała) | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. (stała) | 90 °C |
Temperatura robocza min. (w ruchu) | -25 °C |
Temperatura robocza maks. (w ruchu) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odporność na płomień | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 |
---|---|
chemical resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Odporność na benzynę | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania |
Oil resistance | dobre, sprawdzić w zależności od zastosowania | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Promień zginania (instalowanie) | x Outer diameter |
---|---|
Promień zgięcia (stały) | 5 x Outer diameter |
Promień gięcia (w ruchu) | 10 x Outer diameter |
Prędkość ruchu (C-track) | 5 Mio. @ 25 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Liczba biegunów | 21 |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879063470 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Akcesoria
---- Zestaw uziemienia ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Płyta montażowa do obudowy ----
---- Technika mocowania ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
---- Wtyk śrubowy ----