8-portowy, 5-piny, DIAGNOSTYKA
5.0 m
Prąd roboczy: 2 A na M12 (żeński)
Monitoring elektroniczny zintegrowany z wyłączenia prądu
Diagnostyka elektroniczna z diodą błędu LED
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
5.0 m
Prąd roboczy: 2 A na M12 (żeński)
Monitoring elektroniczny zintegrowany z wyłączenia prądu
Diagnostyka elektroniczna z diodą błędu LED
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC (EN 61131-2), separacja potencjałów 0 V (lewa / prawa strona) |
---|---|
Prąd roboczy (styk 3) | max. 2 A (wyłączenie 2.3...2.7 A) |
Pobór prądu | max. 35 mA |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): P1 i P2, dioda LED (czerwona): BŁĄD diagnostyki optycznej |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) |
Stopień ochrony | IP65, IP67, włożone i zamocowane (EN 60529) |
Obudowa | Cynkowy odlew ciśnieniowy, matowy niklowany |
Wyjście diagnostyczne | aktywny wysoki, max. obciążenie 25 mA, żyła (brązowa 2) |
Niezbędny zasilacz sieciowy z pełną konfiguracją | max. 20 A |
Zdolność włączeniowa | max. 1470 µF |
Wskaźnik LED na port | Dioda LED (żółta): Styk 4 i 2, 2× dioda LED (czerwona): w razie awarii |
Ochrona urządzenia | Przełączanie impulsowe |
Prąd całkowity | max. 10 A |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 145×55×21 mm |
Kabli
Ilość/przekrój żył | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
---|---|
Izolacja żyły | TPE (sza-róż, bia, cze-nie, zie, bia-zie, żół, brą-zie, sza, bia-żół, róż, bia-sza, cza, sza-brą, fio, brą, nie, zie-żół) |
Wartości łańcuchów ciągowych | 5 Mio. |
Średnica zewnętrzna | 11.5 mm ±5% |
Numer kabla | 403 |
Zatwierdzenie (przewód) | UL (AWM-Style 20233/10042), CSA; CE conform |
Materiał (skrętka) | Przewód Cu, czysty |
Rezystor (rdzeń) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Ø pojedynczego przewodu (rdzeń) | 0.1 mm |
Wymiary (rdzeń) | 16× 0.34 + 5× 0.75 mm² |
AWG | zbliżony do AWG 22 (0.34 mm²); zbliżony do AWG 18 (0.75 mm²) |
Materiał (izolacja przewodu) | TPE-E |
Twardość krawędzi (izolacja przewodu) | 55 ±5 D |
Ekranowanie | tak |
Twardość krawędzi (osłona) | 85 ±5 A |
Kolor izolacji | szary |
Napięcie znamionowe | 300/500 V AC |
Napięcie testowe | 2000 V AC |
Obciążalność prądowa | dla DIN VDE 0298-4 |
Zakres temperatur (stały) | -40...+90 °C |
Zakres temperatur (ruchomy) | -25...+80 °C |
Promień zgięcia (stały) | 5× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Promień gięcia (w ruchu) | 10× Ø-zewn. |
Liczba cykli gięcia (C-track) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Prędkość ruchu (C-track) | max. 2 m/s |
Przyspieszenie (C-track) | max. 5 m/s² |
Materiał (płaszcz) | PUR (UL/CSA) |
Schemat połączeń
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (ziemia) |
Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1/S2) / LED (czerwona): Zakłócenie |
Opis
Opis działania | Wszystkie porty M12 są monitorowane prądowo w zakresie 0 V całkowitego prądu (styk 3) i są wyłączane w przypadku przeciążenia lub zwarcia (samoczynny restart). Napięcie zasilania na pozostałych portach pozostaje bez zmian. W przypadku błędu sygnał diagnos |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879063487 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | CZ |