Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł pasywny MVC8-UQQ10.0-XA 8xM12, 5-polowy, bez LED  276846
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł pasywny MVC8-UQQ10.0-XA 8xM12, 5-polowy, bez LED

przewód PUR-CNOMO-cable 16x0,34/3x1 10m

Nr art.: 276846
Ciężar: 2.1 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis


8-portowy, 5-piny
PUR/PVC (CNOMO)
10.0 m
bez LED
Inne długości kabli są dostarczane na życzenie.

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Prąd sumaryczny maks. 10 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot 2
Instalowanie | Podłączanie
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy włożone, przykręcone
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Schraubgewinde
Wysokość 127 mm
Szerokość 54 mm
Głębokość 29 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 80 °C

Typ przyłącza 1
Family construction form free cable end
Liczba biegunów 19
Typ przyłącza 2
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 5
PIN 1 +
PIN 3 -
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879000215
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki