Moduł pasywny MVC 8xM12, 5-polowy, bez LED
MVC8-UQQ5.0-XA przewód PUR-CNOMO 16x0,34/3x1 5m
Nr art.: | 276845 |
Ciężar: | 1.2 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
8-portowy, 5-piny
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
bez LED
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
Prąd sumaryczny maks. | 10 A |
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot | 2 |
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
Typ montażu | Schraubgewinde |
---|---|
Wysokość | 127 mm |
Szerokość | 54 mm |
Głębokość | 29 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 80 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Liczba biegunów | 19 |
Typ przyłącza 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Kodowanie | A |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 3 | - |
PIN 5 | PE |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879000208 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85444290 |