Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Moduł pasywny, 6xM12, 4-polowy, wtyk z przyłączem śrubowym

do samodzielnego montażu

Nr art.: 27777
Ciężar: 0.115 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

6-portowy, 4-piny
Wtykowe zaciski śrubowe
Możliwość rozdzielenia potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Prąd roboczy na styk maks. 4 A
Prąd sumaryczny przy 1-krotnym zasilaniu elektrycznym maks. 8 A
Prąd sumaryczny przy 2-krotnym zasilaniu elektrycznym maks. 16 A
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Liczba sygnałów na slot 1
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 1,5 mm²
Numer AWG maks. 16
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia Wtykowe zaciski śrubowe
Gwint montażowy M12 x 1
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Stopień ochrony, warunek dodatkowy przykręcone, zamontowane
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance trudnopalne
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa Tworzywo sztuczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu Schraubgewinde
Wysokość 125 mm
Szerokość 50,2 mm
Głębokość 17 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 80 °C

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC002585
GTIN 4048879063265
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 27777_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 27777_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 27774_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 27774_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 27773_ina_2_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU declaration of conformity 27777_11-06.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 27777_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Adapter czujnik-element wykonawczy ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Adapter do szyny montażowej ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki