To może być dla Ciebie również interesujące
8-portowy, 4-piny
Wtykowe zaciski śrubowe
Możliwość rozdzielenia potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Wtykowe zaciski śrubowe
Możliwość rozdzielenia potencjałów
z diodą LED dla sygnałów cyfrowych PNP 24 V DC
Materiał obudowy jest wykonany z tworzywa sztucznego i posiada dobrą odporność chemiczną i na oleje.
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Schemat połączeń
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (ziemia) |
Wyświetlacz LED | Dioda LED (zielona): Zasilanie / LED (żółta): (S1) |
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC |
---|---|
Sygnały na port | 1 - (31-32) |
Prąd roboczy na styk | max. 4 A |
Prąd całkowity | max. 2× 8 A |
Typ połączenia | Zaciski wtykowe śrubowe: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
Stopień ochrony | IP67 włożone i zamocowane (EN 60529) |
Blokowanie slotów | Gwint śrubowy (M12×1 mm) |
Dane ogólne
Zakres temperatur | -20...+80 °C |
---|---|
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 150×50.2×17 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879063258 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |