Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł interfejsu Modlink MSDD  4000-68000-9030055
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

Moduł interfejsu Modlink MSDD

Przewód USB-USB 2.0 Wtyczka A-B, 5m

Nr art.: 4000-68000-9030055
Ciężar: 0.175 kg
Kraj pochodzenia:  CN
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Kabel USB
Typ A – typ B
5.0 m

Dane techniczne | Ochrona urządzenia
Ekranowany tak

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27060390
ECLASS-7.0 27060390
ECLASS-8.0 27060390
ECLASS-9.0 27060390
ECLASS-10.1 27060390
ECLASS-11.1 27060390
ECLASS-12.0 27060390
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879036979
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85444290

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki