Moduł Mico Pro, 1 kanał
WE:24VDC WY:24VDC/4A
Nr art.: | 9000-41011-0400000 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.053 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Prąd sumaryczny maks. | 40 A |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 DC | 12 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 DC | 24 V |
Napięcie wejściowe DC min. | 9 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Możliwości sterowania | przez moduł zasilania |
Prąd sumaryczny zestawu zworek maks. | 40 A |
Zasilanie systemu | przez moduł zasilania |
Dane elektryczne | Wyjście
Liczba kanałów wyjściowych | 1 |
---|---|
Prąd wyzwalający DC pełne obciążenie na kanał | 4 A |
Wydajność włączania maks. | 30 mF |
Tolerancja prądu wyzwalającego min. | 0 % |
Tolerancja prądu wyzwalającego maks. | 20 % |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza stałego min. | 0,2 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza stałego maks. | 2,5 mm² |
Przekrój przyłącza ruchomego min. | 0,2 mm² |
Przekrój przyłącza ruchomego maks. | 4 mm² |
Numer AWG stały min. | 14 |
Numer AWG stały maks. | 24 |
Numer AWG ruchomy min. | 12 |
Numer AWG ruchomy maks. | 24 |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Układ mostkowy |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 130 mm |
Szerokość | 8 mm |
Głębokość | 114 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | UB + |
Typ przyłącza 2
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Typ przyłącza 3
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Typ przyłącza 4
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | male |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Typ przyłącza 5
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 0 V 1 |
Connection type 6
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | Out 1 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879552219 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Płyta końcowa do listwy przyłączeniowej ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Zasilanie ----