Zasilacz MICO Pro 5A 100-240/24
Nr art.: | 9000-41190-0000105 |
Ciężar: | 0.44 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A
Zbuduj własny Mico Pro® online:
START
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 65 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A
Zbuduj własny Mico Pro® online:
START
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 65 ms (230 V AC)
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Możliwość połączenia równoległego | nie |
---|---|
Połączenie szeregowe | nie |
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn. | 3,15 A |
---|---|
Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High min. | 9 V |
Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High maks. | 30 V |
Sygnał CTRL | ON/OFF |
Charakterystyka dobezpieczenia | zwłoczny |
Napięcie wejściowe 1 AC | 115 V |
Napięcie wejściowe 2 AC | 230 V |
Napięcie wejściowe AC min. | 90 V |
Napięcie wejściowe AC maks. | 265 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 1,1 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 2,3 A |
Inrush current max. | 30 A |
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących min. | 9 V |
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących maks. | 30 V |
Długość impulsu ON wejść sterujących High min. | 120 ms |
Sprawność | 89,4 % @ 115 V AC, 90,8 % @ 230 V AC |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC min. | 24 V |
Napięcie wyjściowe DC maks. | 28 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | tak |
Prąd wyjściowy | 5 A |
Falowość resztkowa właściwa maks. | 15 mV |
Napięcie łączeniowe AC maks. | 30 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 30 V |
Spikes (s-s) max. | 230 mV |
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zacisk sprężynowy typu push-in |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
Ochrona temperaturowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 130 mm |
Szerokość | 54 mm |
Głębokość | 114 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 85 °C |
Względna wilgotność powietrza min. (praca) | 5 % |
Względna wilgotność powietrza maks. (praca) | 95 % bez kondensacji |
Norma produktu | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMC | EN 61000-3-2 |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27141901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879695664 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85044083 |
Akcesoria
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Akcesoria do oznaczania ----
---- Płyta końcowa do listwy przyłączeniowej ----