Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Mocowanie do Modlight XTREME  4000-75800-0000900
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Mocowanie do Modlight XTREME

Nr art.: 4000-75800-0000900
Ciężar: 0.474 kg
Kraj pochodzenia:  AT
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Głowica przegubu

Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy malowany proszkowo
Materiał obudowa Aluminium
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 45 mm
Szerokość 102 mm
Głębokość 102 mm

ECLASS-6.0 27110303
ECLASS-6.1 27119290
ECLASS-7.0 27119290
ECLASS-8.0 27119290
ECLASS-9.0 27111126
ECLASS-10.1 27111126
ECLASS-11.1 27111126
ECLASS-12.0 27111126
ETIM-5.0 EC002557
GTIN 4048879439244
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 76169990

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 4000-75800-0000900_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 4000-75800-0000900_p8_2_60.zip (60)
  • Construction files: STP 4000-75800-0000900_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)

---- Oświetlenie maszyny ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki