Lampa LED Modlight XTREME 440 IP69K
Nr art.: | 4000-75827-1315000 |
Ciężar: | 2.243 kg |
Kraj pochodzenia: | AT |
Dostepny
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Pobór prądu maks. | 1120 mA |
HMI | Illumination properties
Intensywność oświetlenia | 860 lx |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Family construction form | M12 |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 5 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (ISO 20653:2013) | IP69K |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Właściwości obudowy | z pokrywą ze stali nierdzewnej |
---|---|
Materiał obudowa | Aluminium |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 43 mm |
---|---|
Szerokość | 97 mm |
Głębokość | 441 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27110303 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27110390 |
ECLASS-7.0 | 27110390 |
ECLASS-8.0 | 27110390 |
ECLASS-9.0 | 27110345 |
ECLASS-10.1 | 27110345 |
ECLASS-11.1 | 27110345 |
ECLASS-12.0 | 27110345 |
ETIM-5.0 | EC001334 |
GTIN | 4048879439169 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 94054239 |
Akcesoria
---- Moduł pasywny z przewodem ----
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----
---- Akcesoria do oświetlenia ----