Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MST 0250-200-230-460/115-24  866150
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MST 0250-200-230-460/115-24

Nr art.: 866150
Ciężar: 3.6 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Jednofazowy transformator sterujący i separacyjny
20 VA (24 V AC)
300 VA (115 V AC)
Inne napięcia na życzenie.

Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci 50 ... 60 Hz
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC 200 V
Napięcie wejściowe 2 AC 230 V
Napięcie wejściowe 3 AC 460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 1,23 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 3 AC 0,61 A
Inrush current at input voltage 2 18,5 A
Inrush current at input voltage 3 8,03 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 2 30,1 A
Prąd zwarciowy dla napięcia wejściowego 3 13,1 A
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe AC 1 24 V
Napięcie wyjściowe AC 2 115 V
Napięcie wyjściowe ustawiane nie
Moc łączeniowa AC maks. 250 VA
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście 4,8 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a 75,3 mm
Wymiar mocowania b 84 mm
Wymiar mocowania c 5,8 mm
Wysokość 105 mm
Szerokość 96 mm
Głębokość 91 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 40 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Typ przyłącza 1 Input
Typ przyłącza 2 Output
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 2 200 V
PIN 3 230 V
PIN 4 460 V
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 4
PIN 2 24 V DC
PIN 4 115 V
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego metallic
Liczba biegunów 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-7.0 27031202
ECLASS-8.0 27031202
ECLASS-9.0 27031202
ETIM-5.0 EC002485
GTIN 4048879073813
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85043180

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki