MDST 5200-3x400-440/3x230
Nr art.: | 866151 |
Ciężar: | 27 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Autotranformator
5 200 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
5 200 VA
Klasa izolacji T 40/B
Inne napięcia na życzenie.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Częstotliwość sieci | 50 ... 60 Hz |
---|
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe 1 AC | 400 V |
---|---|
Napięcie wejściowe 2 AC | 440 V |
Napięcie wejściowe AC | 400 V |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC | 7,7 A |
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC | 7 A |
Prąd włączający maks. | 52 A |
Prąd zwarciowy | 657 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe | 3 × 230 V AC |
---|---|
Napięcie wyjściowe AC | 230 V |
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Moc łączeniowa AC maks. | 5200 VA |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejścia - PE | 3 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Wymiar mocowania a | 125 mm |
Wymiar mocowania b | 190 mm |
Wymiar mocowania c | 10 mm |
Wysokość | 206 mm |
Szerokość | 240 mm |
Głębokość | 152 mm |
Średnica otworu | 10 mm |
Długość otworu | 18 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 40 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Norma produktu | EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073806 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85043200 |