Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MODL.VARIO Accessories closure plug 8/6  M623-0600
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Ostatnio oglądane

MODL.VARIO Accessories closure plug 8/6

for adaptive inserts, nickel plated brass

Nr art.: M623-0600
Ciężar: 0.179 kg
Kraj pochodzenia:  DE
artykuł niedostępny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Modlink Vario
Akcesoria
Zaślepka
Wymiar
8 mm
Jednostka opakowania: 10 sztuk
dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.

Dane techniczne | Dane mechaniczne
Ciśnienie robocze min. -0,8 bar
Ciśnienie robocze maks. 16 bar
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy nickel plated
Materiał obudowa Mosiądz
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar AD8
Wysokość 19 mm
Szerokość 10 mm
Głębokość 10 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27269202
ECLASS-7.0 27449203
ECLASS-8.0 27449203
ECLASS-9.0 27440192
ECLASS-10.1 27440192
ECLASS-11.1 27440192
ECLASS-12.0 27440192
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879618892
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki