MODL.VARIO Accessories closure plug 6/4
for adaptive inserts, nickel plated brass
Nr art.: | M623-0400 |
Ciężar: | 0.005 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
artykuł niedostępny
Opis
Modlink Vario
Akcesoria
Zaślepka
Wymiar
6 mm
Jednostka opakowania: 10 sztuk
dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Akcesoria
Zaślepka
Wymiar
6 mm
Jednostka opakowania: 10 sztuk
dobra odporność na oleje, benzynę i chemikalia
W przypadku stosowania agresywnych mediów należy sprawdzić odporność materiałów w zależności od aplikacji. Bliższe szczegóły na życzenie.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Ciśnienie robocze min. | -0,8 bar |
---|---|
Ciśnienie robocze maks. | 16 bar |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | nickel plated |
---|---|
Materiał obudowa | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Rozmiar | AD6 |
---|---|
Wysokość | 19 mm |
Szerokość | 8 mm |
Głębokość | 8 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 120 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879618885 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85389099 |