Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

MASI20 installation technology

Distributor 2x AS-I and 3x extern power

Nr art.: 55575
Ciężar: 0.142 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

2 interfejsy AS + 3 porty zasilające
Separacja potencjałów
w tym 5 złączy wtykowych
Certificate
Certificate
Certificate

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC maks. 36 V
Prąd roboczy na port maks. 8 A
Prąd sumaryczny maks. 24 A
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP20
Odporność izolacyjna ASI/Power 200 V
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 52 mm
Szerokość 67 mm
Głębokość 90 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -20 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C
Temperatura przechowywania min. -40 °C
Temperatura przechowywania maks. 80 °C
Norma produktu EN 60664-1

Connection types
Typ przyłącza 1 Asi Bus
Typ przyłącza 2 Power 1
Typ przyłącza 3 Power 2
Typ przyłącza 4 Power 3
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 A +
PIN 2 A -
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 1 +
PIN 2 1 -
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 2 +
PIN 2 2 -
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 3 +
PIN 2 3 -
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 8
PIN 1 A +
PIN 2 A -
PIN 3 1 +
PIN 4 1 -
PIN 5 2 +
PIN 6 2 -
PIN 7 3 +
PIN 8 3 -

ECLASS-6.0 27279219
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440111
ECLASS-11.1 27440111
ECLASS-12.0 27440111
ETIM-5.0 EC001596
GTIN 4048879050593
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85176200

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Registered CA 55575_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Registered US 55575_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 55575_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55575_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 55575_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55575_ina_5_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55575_18-05.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55575_18-05.15_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 55575_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Terminal wtykowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki