To może być dla Ciebie również interesujące
Przemiennik MASI67
2× kabel profilowy na M12 (męski)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
2× kabel profilowy na M12 (męski)
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Schemat połączeń
PIN 1 | Interfejs AS + (brązowy) |
---|---|
PIN 2 | 0 V (niebieski) |
PIN 3 | Interfejs AS - (niebieski) |
PIN 4 | +24 V (brązowy) |
PIN 5 | n.c. |
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 36 V DC |
---|---|
Prąd całkowity | max. 4 A |
Dane ogólne
Napięcie probiercze izolacji | Interfejs AS/zasilanie 200 V, (EN 60664-1) |
---|---|
Stopień ochrony | IP67 |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany |
Zakres temperatur | -20...+60 °C (temp. składowania -40...+80 °C) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 90×74×39 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879052139 |
---|---|
eClass | 27400209 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | DE |